22120.1516 - Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.1516
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Další možnosti stažení