Příslušenství pro: 22120. Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0710
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0716
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0718
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0720
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Nerez
  • Kontramatice ISO 4035, Nerez
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0115
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)