Příslušenství pro: 22120. Zajišťovací kolíky jednoduché provedení

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0704
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0705
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0714
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0715
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0716
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Kontramatice ISO 4035
Označení:
Kontramatice ISO 4035
Jmenovitý rozměr:
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0718
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Kontramatice ISO 4035