Příslušenství pro: 22111. Zajišťovací kolíky with locking mechanism push-lock

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Označení:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Dokumenty
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)