22070.0838 - Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
pro odpružené elementy
d1: M24
Objednací číslo:
22070.0838
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Hmotnost: 258 g
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)