22070.0834 - Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22070.0834
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Hmotnost: 110 g
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)