Příslušenství pro: 22060. Odpružené elementy s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
pro odpružené elementy
d1: M8
Objednací číslo:
22060.0908
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
pro odpružené elementy
d1: M10
Objednací číslo:
22060.0910
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
pro odpružené elementy
d1: M12
Objednací číslo:
22060.0912
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
pro odpružené elementy
d1: M16
Objednací číslo:
22060.0916
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Hmotnost: 144 g
show article view
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)