1910.140 - Upínací úhelníky
svařené, polotovar

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Objednací číslo:
1910.140
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 260 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.140
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.