1910.060 - Upínací úhelníky
jednostranné, svařené, polotovar

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Objednací číslo:
1910.060
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Hmotnost: 180 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.060
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.