Upínací lišty Délka 300

EH 1585.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Materiálová skupina

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
:
Upínací lišty
Objednací číslo:
1585.300
CAD
Dokumenty
Upínací lišty
  • Hmotnost: 4 kg
show article view
Upínací lišty

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.301
připevňovací šrouby pro upínací lišty
  • připevňovací šrouby pro upínací lišty
  • Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
  • Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 3
  • Hmotnost: 254 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1585. Upínací lišty – Délka 300
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.