1586.210 - Destičky pro upínací lištu
s pružným uchycením

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
1586.210
Dokumenty
Destičky pro upínací lištu
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Hmotnost: 25 g
Destičky pro upínací lištu

Materiál

  • Hliník Al
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.210
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.