Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Další detaily
Systém: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 8 x 8
Hmotnost: 43 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Další detaily
Systém: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 8 x 10
Hmotnost: 56 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
8
Další detaily
Systém: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 8
Počet otvorů: 10 x 10
Hmotnost: 65 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
8
Další detaily
Systém: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 8
Počet otvorů: 10 x 12
Hmotnost: 105 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 12 x 12
Hmotnost: 132 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 12 x 12
Hmotnost: 131 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 12 x 16
Hmotnost: 170 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
12
Další detaily
Systém: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 12
Počet otvorů: 16 x 16
Hmotnost: 205 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Počet upevňovacích otvorů n:
12
Další detaily
Systém: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 12
Počet otvorů: 16 x 20
Hmotnost: 325 kg
show article view
Materiál
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 1500.200 - EH 1600.900 Základové desky
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.