Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Další detaily
Systém: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 4 x 7
Hmotnost: 97 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 6 x 10
Hmotnost: 204 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
8
Další detaily
Systém: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 8
Počet otvorů: 8 x 12
Hmotnost: 426 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
8
Další detaily
Systém: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 8
Počet otvorů: 8 x 12
Hmotnost: 420 kg
show article view
Materiál
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 1508.200 - EH 1608.600 Upínací hranoly
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.