Zátky se závitem

EH 1557.000 - EH 1657.000

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
1557.000
CAD
Dokumenty
Zátky se závitem
  • Systém: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Zátky se závitem
Systém:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
1657.000
CAD
Dokumenty
Zátky se závitem
  • Systém: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Zátky se závitem

Materiál

  • Plast
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1557.000 - EH 1657.000 Zátky se závitem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.