Upínací úhelníky

EH 1511.500 - EH 1611.500

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
1511.500
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Systém: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 6 kg
show article view
Upínací úhelníky
Systém:
L16
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
1611.500
CAD
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Systém: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Hmotnost: 6 kg
show article view
Upínací úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1511.500 - EH 1611.500 Upínací úhelníky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.