Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Další detaily
Systém: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 2 x 7
Hmotnost: 19 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 3 x 9
Hmotnost: 39 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Další detaily
Systém: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Počet otvorů: 2 x 7
Hmotnost: 19 kg
show article view
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Další detaily
Systém: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Pro šrouby: M16
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Počet otvorů: 3 x 9
Hmotnost: 38 kg
show article view
Materiál
Šedá litina GG, fosfátovaná
Datový list EH 1505.200 - EH 1605.400 Upínací úhelníky
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.