1648.500 - Prizmy

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
1648.500
Dokumenty
Prizmy
  • Systém: L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • Hmotnost: 3 kg
Prizmy

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1648.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.