Polohovací lišty

EH 1549.200 - EH 1649.200

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
1549.200
CAD
Dokumenty
Polohovací lišty
  • Systém: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 834 g
show article view
Polohovací lišty
Systém:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
1549.400
CAD
Dokumenty
Polohovací lišty
  • Systém: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 1317 g
show article view
Polohovací lišty
Systém:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1649.200
CAD
Dokumenty
Polohovací lišty
  • Systém: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Hmotnost: 1439 g
show article view
Polohovací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1549.200 - EH 1649.200 Polohovací lišty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.