1510.200 - Konzoly

Systém
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Objednací číslo:
1510.200
Dokumenty
Konzoly
  • Systém: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 15 kg
Konzoly

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1510.200
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.