1200.700 - Základové desky
V70eco, vhodné pro paletu DIN 55201

Základové desky V70eco jsou kvalitativně a cenově optimalizovaným vývojovým stupněm produktové řady  V70.

Jsou plně kompatibilní se stávajícím systémem s drážkami V70. Standardní provedení zahrnuje více možností přizpůsobení.

  • Přesné díry v toleranci H6 a drážky v H8.
  • Srovnání základové desky s pracovním stolem stroje pomocí přesných děr a/nebo středící drážky.
  • Upevňovací díry v rastru 100 mm.
  • Vysoce pevná nástrojová ocel.

Volitelné úpravy (Dodací lhůta delší min. o 10 pracovních dnů):

a) Doplňkové upevňovací díry v rastru 63 mm

b) Doplňkové upevňovací díry v rastru 125 mm

c) Vnější doraz

d) S upínacími kroužky upínacího systému s nulovým bodem Halder.

Tento výrobek 1200.700 - Základové desky V70eco, vhodné pro paletu DIN 55201 / () je variantou skupiny výrobků Základové desky V70eco, vhodné pro paletu DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný)
Počet T-drážek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný):
4
Počet T-drážek:
5 x 5
Objednací číslo:
1200.700
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • Počet upínacích kroužků Upínacího systému s nulovým bodem (volitelný): 4
  • Počet T-drážek: 5 x 5
  • Hmotnost: 61 kg
Základové desky

Materiál

  • Nástrojová ocel, vysoce pevná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1200.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.