Výztužné úhelníky

EH 1120.400 - EH 1122.300

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Systém
b [mm]
h6 [mm]
Poloha žeber

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1120.400
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poloha žeber: levý
  • Hmotnost: 1546 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1120.500
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poloha žeber: levý
  • h6: 174 mm
  • Hmotnost: 1820 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Poloha žeber:
pravý
Objednací číslo:
1121.000
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poloha žeber: pravý
  • Hmotnost: 1450 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Poloha žeber:
pravý
Objednací číslo:
1121.100
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poloha žeber: pravý
  • h6: 174 mm
  • Hmotnost: 1840 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1121.600
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poloha žeber: levý
  • Hmotnost: 2970 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1121.700
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poloha žeber: levý
  • h6: 174 mm
  • Hmotnost: 3753 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Poloha žeber:
pravý
Objednací číslo:
1122.200
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poloha žeber: pravý
  • Hmotnost: 2970 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Poloha žeber:
pravý
Objednací číslo:
1122.300
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poloha žeber: pravý
  • h6: 174 mm
  • Hmotnost: 3466 g
show article view
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1120.400 - EH 1122.300 Výztužné úhelníky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.