Výztužné úhelníky

EH 1021.600 - EH 1021.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
b [mm]
h1 [mm]
Poloha žeber

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1021.600
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Poloha žeber: levý
  • Hmotnost: 473 g
show article view
Výztužné úhelníky
Systém:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1021.700
CAD
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Poloha žeber: levý
  • h4: 97 mm
  • Hmotnost: 593 g
show article view
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1021.600 - EH 1021.700 Výztužné úhelníky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.