Upínací tělesa V70eco

EH 1210.100

Upínací tělesa V70eco jsou cenově a kvalitativně optimalizovaným rozšířením produktové linie V70.

Jsou plně kompatibilní se stávajícím upínacím systémem s drážkami V70.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Systém
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
70 mm
Objednací číslo:
1210.100
CAD
Dokumenty
Upínací tělesa
  • Systém: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 35 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 1837 g
show article view
Upínací tělesa

Materiál

  • Nástrojová ocel, vysoce pevná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1210.100 Upínací tělesa – V70eco
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.