Upínací kameny pro T-drážku

EH 1131.500 - EH 1131.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Objednací číslo:
1131.500
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Hmotnost: 106 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
1131.600
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Hmotnost: 183 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1131.700
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Hmotnost: 326 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1131.500 - EH 1131.700 Upínací kameny pro T-drážku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.