Redukované matice pro T-drážku systém V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Objednací číslo:
1068.100
CAD
Dokumenty
Redukované matice pro T-drážku
  • Systém: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Redukované matice pro T-drážku
Systém:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Objednací číslo:
1068.200
CAD
Dokumenty
Redukované matice pro T-drážku
  • Systém: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Redukované matice pro T-drážku
Systém:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Objednací číslo:
1068.300
CAD
Dokumenty
Redukované matice pro T-drážku
  • Systém: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Redukované matice pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1068.100 - EH 1068.300 Redukované matice pro T-drážku – systém V40/V70
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.