Polohovací lišty oboustranný

EH 1049.200 - EH 1149.200

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Pro šrouby [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pro šrouby [mm]:
M6
Objednací číslo:
1049.200
CAD
Dokumenty
Polohovací lišty
  • Systém: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • Pro šrouby: M6
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Polohovací lišty
Systém:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
Pro šrouby [mm]:
M12
Objednací číslo:
1149.200
CAD
Dokumenty
Polohovací lišty
  • Systém: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 580 g
show article view
Polohovací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1049.200 - EH 1149.200 Polohovací lišty – oboustranný
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.