1148.400 - Podpěrné segmenty

Systém
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Objednací číslo:
1148.400
Dokumenty
Podpěrné segmenty
  • Systém: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Hmotnost: 834 g
Podpěrné segmenty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1148.400
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.