1108.100 - Podložky

Tento nástavbový prvek je systémovým dílem upínacího systému s drážkami.

Tento výrobek 1108.100 - Podložky / () je variantou skupiny výrobků Podložky (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
1108.100
Dokumenty
Podložky
  • Systém: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 10 mm
  • Hmotnost: 208 g
Podložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1108.100
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.