1163.100 - Podložky pro vrtání
nastavitelné

Systém
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Objednací číslo:
1163.100
Dokumenty
Podložky pro vrtání
  • Systém: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Hmotnost: 800 g
Podložky pro vrtání

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1163.100
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.