Mezidesky

EH 1047.700 - EH 1147.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
d2 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
1047.700
CAD
Dokumenty
Mezidesky
  • Systém: V40
  • d1: 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,6 mm
  • b: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • Hmotnost: 125 g
show article view
Mezidesky
Systém:
V70
d2 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
1147.700
CAD
Dokumenty
Mezidesky
  • Systém: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M6
  • h1: 13 mm
  • h2: 3,5 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 37 mm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Mezidesky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1047.700 - EH 1147.700 Mezidesky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.