Lišty

EH 1047.800 - EH 1147.800

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
b2 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
b2 [mm]:
8,5 mm
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
100 mm
l3 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
1047.800
CAD
Dokumenty
Lišty
  • Systém: V40
  • b1: 25 mm
  • b2: 8,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • h: 15 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 12 mm
  • Hmotnost: 214 g
show article view
Lišty
Systém:
V70
b2 [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
l3 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
1147.800
CAD
Dokumenty
Lišty
  • Systém: V70
  • b1: 40 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: M12
  • h: 13 mm
  • l1: 160 mm
  • l2: 145 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 20 mm
  • Hmotnost: 484 g
show article view
Lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1047.800 - EH 1147.800 Lišty
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.