Držáky

EH 1141.600 - EH 1143.700

Vaše vyhledávání dosáhlo 22 výsledků

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1141.600
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 126 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1141.700
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
1141.800
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1141.900
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 216 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1142.000
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 216 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1142.100
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 222 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1142.200
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 226 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1142.300
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 230 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1142.400
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Hmotnost: 230 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1142.500
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 361 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1142.600
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 358 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1142.700
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 372 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1142.800
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 378 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1142.900
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 384 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1143.000
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Hmotnost: 399 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.100
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 537 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.200
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 551 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.300
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 570 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.400
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 593 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.500
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 589 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.600
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 610 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.700
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 630 g
show article view
Držáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1141.600 - EH 1143.700 Držáky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.