Tyto čelisti jsou příslušenstvím pro upínací bloky EH 23231..
Tento výrobek 23231.0032 - Výměnné čelisti pro upínací blok, s přítlačným efektem / Výměnná čelist, rýhovaná, z tvrzené cementační oceli (Jmenovitý rozměr: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Výměnné čelisti pro upínací blok, s přítlačným efektem (EH 23231.)
Čelist
Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.
Držák čelistí (obr. 1) je pomocí dodaných šroubů připevněn k výstupu z upínacího bloku. Výměnné čelisti, držené 2 permanentními magnety, se dají nasazovat a měnit ručně.
Pokyny pro montáž / demontáž:
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels