Upínač umožňuje snadné a bezpečné polohování obrobků nebo dílů proti dorazům a opěrkám před samotným upnutím nebo montáží.
Tažný / tlačný upínač je možno osadit prostřednictvím závitů dalšími prvky, odpovídajícími obrobku, jako prizmou, výkyvnou opěrkou atd.
Tento výrobek 23229.0060 - Tažné a tlačné upínače / Standardní pružina (d1: M18 x 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Tažné a tlačné upínače (EH 23229.)
Čípek
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers