Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Upínací síla max. [kN]:
0,05 kN
- d1: M3
- d2: 6,7 mm
- l1: 6 mm
- l2: 2 mm
- s1: 3,5 mm
- s2: 2,9 mm
- s3: 2,2 mm
- L1: 3 mm
- L2: 3 mm
- L3 ±0,2: 3,2 mm
- SW: 2 mm
- Upínací síla max.: 0,05 kN
- Utahovací moment max.: 1 Nm
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,09 kN
- d1: M4
- d2: 8,7 mm
- l1: 8 mm
- l2: 3 mm
- s1: 4,6 mm
- s2: 4 mm
- s3: 3 mm
- L1: 4 mm
- L2: 3,5 mm
- L3 ±0,2: 4,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Upínací síla max.: 0,09 kN
- Utahovací moment max.: 1,5 Nm
- Hmotnost: 1,4 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,1 kN
- d1: M5
- d2: 10,9 mm
- l1: 10 mm
- l2: 4 mm
- s1: 5,7 mm
- s2: 5 mm
- s3: 3,5 mm
- L1: 5 mm
- L2: 4,2 mm
- L3 ±0,2: 5,2 mm
- SW: 3 mm
- Upínací síla max.: 0,1 kN
- Utahovací moment max.: 2 Nm
- Hmotnost: 2,8 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
0,3 kN
- d1: M6
- d2: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- l2: 5 mm
- s1: 7,1 mm
- s2: 6,1 mm
- s3: 4,5 mm
- L1: 6 mm
- L2: 5,4 mm
- L3 ±0,2: 6,4 mm
- SW: 4 mm
- Upínací síla max.: 0,3 kN
- Utahovací moment max.: 4,5 Nm
- Hmotnost: 4,9 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
2,7 kN
- d1: M8
- d2: 16,9 mm
- l1: 16 mm
- l2: 6 mm
- s1: 8,9 mm
- s2: 7,7 mm
- s3: 5,5 mm
- L1: 8 mm
- L2: 6,6 mm
- L3 ±0,2: 8 mm
- SW: 5 mm
- Upínací síla max.: 2,7 kN
- Utahovací moment max.: 20 Nm
- Hmotnost: 11 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
4 kN
- d1: M10
- d2: 20,9 mm
- l1: 20 mm
- l2: 7 mm
- s1: 11,1 mm
- s2: 9,4 mm
- s3: 6,5 mm
- L1: 10 mm
- L2: 8,3 mm
- L3 ±0,2: 9,8 mm
- SW: 6 mm
- Upínací síla max.: 4 kN
- Utahovací moment max.: 30 Nm
- Hmotnost: 20 g
show article view
Upínací síla max. [kN]:
5,4 kN
- d1: M12
- d2: 26,1 mm
- l1: 24 mm
- l2: 9 mm
- s1: 13,5 mm
- s2: 11,6 mm
- s3: 8 mm
- L1: 12 mm
- L2: 10,1 mm
- L3 ±0,2: 12 mm
- SW: 8 mm
- Upínací síla max.: 5,4 kN
- Utahovací moment max.: 44 Nm
- Hmotnost: 35 g
show article view
Materiál
- Cementační ocel, tvrzená a modře zinkovaná
Montáž
- Připraví se závit s odpovídajícím odstupem L2, popř. L3 od obrobku.
- Spirálový upínač se zašroubuje na odpovídající výšku a nastaví plochou stranou k obrobku.
- Vloží se obrobek a utáhne upínací šroub pomocí vnitřního šestihranu. Pootočením o 1/3 obrátky se díl upne.
Závitová díra se pravidelně maže.
Smysl otáčení při upínání musí směřovat proti dorazům, aby nedocházelo k oddálení obrobku od dorazů.
Datový list EH 23271. Spirálové upínače
Datový košík:
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/