Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem
Síla pružiny1) F1 [N]:
16 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d4 : M4
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
t min.: 8 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Zdvih s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Síla pružiny1) F1 : 16 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Síla pružiny1) F1 [N]:
25 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
71 N
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d4 : M5
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
t min.: 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Síla pružiny1) F1 : 25 N
Síla pružiny1) F2 : 71 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 153 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Síla pružiny1) F1 [N]:
40 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
130 N
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d4 : M6
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
t min.: 12 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Síla pružiny1) F1 : 40 N
Síla pružiny1) F2 : 130 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 213 g
show article view
Provedení:
s kuželovým hrotem
Síla pružiny1) F1 [N]:
16 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
s kuželovým hrotem – obrázek 2
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Zdvih s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Síla pružiny1) F1 : 16 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Provedení:
s kuželovým hrotem
Síla pružiny1) F1 [N]:
25 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
71 N
Další detaily
s kuželovým hrotem – obrázek 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Síla pružiny1) F1 : 25 N
Síla pružiny1) F2 : 71 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 152 g
show article view
Provedení:
s kuželovým hrotem
Síla pružiny1) F1 [N]:
40 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
130 N
Další detaily
s kuželovým hrotem – obrázek 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Síla pružiny1) F1 : 40 N
Síla pružiny1) F2 : 130 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 209 g
show article view
Provedení:
se zakulaceným čepem
Síla pružiny1) F1 [N]:
16 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
se zakulaceným čepem – obrázek 3
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
r: 4,5 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Zdvih s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Síla pružiny1) F1 : 16 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 84 g
show article view
Provedení:
se zakulaceným čepem
Síla pružiny1) F1 [N]:
25 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
71 N
Další detaily
se zakulaceným čepem – obrázek 3
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
r: 6 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Síla pružiny1) F1 : 25 N
Síla pružiny1) F2 : 71 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 155 g
show article view
Provedení:
se zakulaceným čepem
Síla pružiny1) F1 [N]:
40 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
130 N
Další detaily
se zakulaceným čepem – obrázek 3
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
r: 7,2 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Síla pružiny1) F1 : 40 N
Síla pružiny1) F2 : 130 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 213 g
show article view
Síla pružiny1) F1 [N]:
16 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
35 N
Další detaily
prizmatický – obrázek 4
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Zdvih s: 6 mm
SW SW1 : 4 mm
SW SW2 : 19 mm
Síla pružiny1) F1 : 16 N
Síla pružiny1) F2 : 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 84 g
show article view
Síla pružiny1) F1 [N]:
25 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
71 N
Další detaily
prizmatický – obrázek 4
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 8 mm
SW SW1 : 6 mm
SW SW2 : 24 mm
Síla pružiny1) F1 : 25 N
Síla pružiny1) F2 : 71 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 152 g
show article view
Síla pružiny1) F1 [N]:
40 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
130 N
Další detaily
prizmatický – obrázek 4
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Zdvih s: 10 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 30 mm
Síla pružiny1) F1 : 40 N
Síla pružiny1) F2 : 130 N
Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
Hmotnost: 208 g
show article view
Materiál
Čípek
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Pouzdro
Závitový kolík
Ocel, brynýrovaná, s mosazným čepem
Držák
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý
Držadlo
Kontramatice
Datový list EH 23230. Přítlačné elementy – s čepem zajištěným proti přetočení
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.