Na podpěrné destičky mohou být namontovány různé nosné prvky (např. čípky / podpěry EH 22690. nebo opěrky výkyvné EH 22730., EH 22731. a EH 22740.).
Podpěrnou destičkou se může flexibilně pohybovat mezi dvěma závity nebo maticemi pro T-drážku.
Určeno pro upínací prostředky M20 - M24.
Tento výrobek 23210.0880 - Podpěrné destičky / (d: M24, s -0,01: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěrné destičky (EH 23210.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws