Excentrické upínky lze použít pro rychlé a snadné upnutí obrobku přímo na stole stroje nebo na základové desce s T-drážkami.
Tyto excentrické upínky s T-maticemi jsou uzamčeny v T-drážce, např. na stole stroje pomocí přítlačného šroubu. Upínání se provádí pomocí upínacího šroubu s excentrickou hlavou. Základní tělo z mosazi umožňuje jemné a bezpečné upnutí.
Excentrické upínky s T-maticemi mají tyto vlastnosti:
Tento výrobek 23270.0418 - Excentrické upínky s T-maticemi / (Velikost T-drážky: 18 mm, d1: M12) je variantou skupiny výrobků Excentrické upínky s T-maticemi (EH 23270.)
Excentrický šroub
Závitový kolík
Základní těleso
T-matice
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels