Upínky DIN 6316 vyhlé

EH 23160.

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6316 vyhlá se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pro šrouby [mm]
Pro šrouby [palec]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
Pro šrouby [mm]:
M6
Pro šrouby [palec]:
1/4 palec
Objednací číslo:
23160.0007
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • Pro šrouby: M6
  • Pro šrouby: 1/4 palec
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pro šrouby [mm]:
M8
Pro šrouby [palec]:
5/16 palec
Objednací číslo:
23160.0009
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • Pro šrouby: M8
  • Pro šrouby: 5/16 palec
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Pro šrouby [mm]:
M10
Pro šrouby [palec]:
3/8 palec
Objednací číslo:
23160.0011
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Pro šrouby: M10
  • Pro šrouby: 3/8 palec
  • Hmotnost: 307 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pro šrouby [mm]:
M12, M14
Pro šrouby [palec]:
1/2 palec
Objednací číslo:
23160.0014
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • Pro šrouby: M12, M14
  • Pro šrouby: 1/2 palec
  • Hmotnost: 680 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pro šrouby [mm]:
M16, M18
Pro šrouby [palec]:
5/8 palec
Objednací číslo:
23160.0018 1)
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • Pro šrouby: M16, M18
  • Pro šrouby: 5/8 palec
  • Hmotnost: 1059 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pro šrouby [mm]:
M16, M18
Pro šrouby [palec]:
5/8 palec
Objednací číslo:
23160.0019
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • Pro šrouby: M16, M18
  • Pro šrouby: 5/8 palec
  • Hmotnost: 1356 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pro šrouby [mm]:
M20
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Objednací číslo:
23160.0022 1)
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • Pro šrouby: M20
  • Pro šrouby: 3/4 palec
  • Hmotnost: 1937 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pro šrouby [mm]:
M20
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Objednací číslo:
23160.0023
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • Pro šrouby: M20
  • Pro šrouby: 3/4 palec
  • Hmotnost: 2100 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pro šrouby [mm]:
M24
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Objednací číslo:
23160.0026 1)
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Pro šrouby: M24
  • Pro šrouby: 1 palec
  • Hmotnost: 3364 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pro šrouby [mm]:
M24
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Objednací číslo:
23160.0027
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • Pro šrouby: M24
  • Pro šrouby: 1 palec
  • Hmotnost: 4115 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pro šrouby [mm]:
M30
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Objednací číslo:
23160.0034 1)
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • Pro šrouby: M30
  • Pro šrouby: 1 1/4 palec
  • Hmotnost: 4500 g
show article view
Upínky
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pro šrouby [mm]:
M30
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Objednací číslo:
23160.0035
CAD
Dokumenty
Upínky
  • Jmenovitý rozměr b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • Pro šrouby: M30
  • Pro šrouby: 1 1/4 palec
  • Hmotnost: 8340 g
show article view
Upínky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, lakovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23160. Upínky – DIN 6316 vyhlé
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.