Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 21 výsledků
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
6,6 mm
Pro šrouby [palec]:
1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
Pro šrouby: M6
Pro šrouby: 1/4 palec
Hmotnost: 65 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
Pro šrouby [palec]:
5/16 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
Pro šrouby: M8
Pro šrouby: 5/16 palec
Hmotnost: 141 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
Pro šrouby [palec]:
3/8 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
Pro šrouby: M10
Pro šrouby: 3/8 palec
Hmotnost: 299 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
Pro šrouby [mm]:
M12, M14
Pro šrouby [palec]:
1/2 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pro šrouby: M12, M14
Pro šrouby: 1/2 palec
Hmotnost: 578 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
Pro šrouby [mm]:
M12, M14
Pro šrouby [palec]:
1/2 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pro šrouby: M12, M14
Pro šrouby: 1/2 palec
Hmotnost: 715 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
Pro šrouby [mm]:
M12, M14
Pro šrouby [palec]:
1/2 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pro šrouby: M12, M14
Pro šrouby: 1/2 palec
Hmotnost: 905 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
Pro šrouby [mm]:
M16, M18
Pro šrouby [palec]:
5/8 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Pro šrouby: M16, M18
Pro šrouby: 5/8 palec
Hmotnost: 1077 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
Pro šrouby [mm]:
M16, M18
Pro šrouby [palec]:
5/8 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Pro šrouby: M16, M18
Pro šrouby: 5/8 palec
Hmotnost: 1346 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
Pro šrouby [mm]:
M16, M18
Pro šrouby [palec]:
5/8 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M16, M18
Pro šrouby: 5/8 palec
Hmotnost: 2300 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M20, M22
Pro šrouby: 3/4 palec
Hmotnost: 1809 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M20, M22
Pro šrouby: 3/4 palec
Hmotnost: 3020 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M20, M22
Pro šrouby: 3/4 palec
Hmotnost: 3800 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 2359 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 2360 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 3802 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 7640 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pro šrouby: M30
Pro šrouby: 1 1/4 palec
Hmotnost: 3720 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pro šrouby: M30
Pro šrouby: 1 1/4 palec
Hmotnost: 4780 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pro šrouby: M30
Pro šrouby: 1 1/4 palec
Hmotnost: 6458 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
40 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/2 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Pro šrouby: M36
Pro šrouby: 1 1/2 palec
Hmotnost: 10920 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
40 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/2 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Pro šrouby: M36
Pro šrouby: 1 1/2 palec
Hmotnost: 18002 g
show article view
Materiál
Zušlechtěná ocel, lakovaná
Datový list EH 23150. Upínky – DIN 6315 B tvar U
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.