23200.0030 - Pohyblivé podpěry
pro upínku

Pohyblivé podpěry se používají v kombinaci s upínači.

Tento výrobek 23200.0030 - Pohyblivé podpěry pro upínku / (d1: 16,5 mm) je variantou skupiny výrobků Pohyblivé podpěry pro upínku (EH 23200.)

d1 [mm]
Pro šroub [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
16,5 mm
Pro šroub [mm]:
M16
Objednací číslo:
23200.0030
Dokumenty
Pohyblivé podpěry
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • Pro šroub: M16
  • Hmotnost: 44 g
Pohyblivé podpěry

Materiál

Rýhovaný šroub

  • Mosaz

Kroužek

  • Hliník, vysoce pevný

Pružina

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23200.0030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.