23061.2404 - Podložky

K zvětšení upínací výšky upínače horního EH 23310. a k výškovému vyrovnání styčných bodů.

Tento výrobek 23061.2404 - Podložky / (d1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Podložky (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
4 mm
Pro šrouby [mm]:
M24
Objednací číslo:
23061.2404
Dokumenty
Podložky
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 4 mm
  • Pro šrouby: M24
  • Hmotnost: 71 g
Podložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23061.2404
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.