23060.0110 - Podložky
přesné

Podložky přesné se dodávají s tolerancí rovnoběžnosti 0,05 mm.

Tento výrobek 23060.0110 - Podložky přesné / (d1: 10,5 mm) je variantou skupiny výrobků Podložky přesné (EH 23060.)

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
Pro šrouby [mm]:
M10
Objednací číslo:
23060.0110
Dokumenty
Podložky
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • Pro šrouby: M10
  • Hmotnost: 19 g
Podložky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23060.0110
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.