23080.0010 - Šestihranné matice s prstencem
DIN 6331 (výška 1,5 d)

Šestihranné matice s prstencem jsou vyrobeny dle DIN 6331. 

Tento výrobek 23080.0010 - Šestihranné matice s prstencem DIN 6331 (výška 1,5 d) / (d1: M10) je variantou skupiny výrobků Šestihranné matice s prstencem DIN 6331 (výška 1,5 d) (EH 23080.)

Materiál
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23080.0010
Dokumenty
Šestihranné matice s prstencem
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 22 g
Šestihranné matice s prstencem

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23080.0010
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.