23070.0108 - Šestihranné matice
DIN 6330 (výška 1,5 d)

Kulová plocha šestihranné matice DIN 6330 přesně odpovídá ploše kuželové pánve DIN 6319 (EH 23050.).

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánve lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Tento výrobek 23070.0108 - Šestihranné matice DIN 6330 (výška 1,5 d) / s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B (d1: M8) je variantou skupiny výrobků Šestihranné matice DIN 6330 (výška 1,5 d) (EH 23070.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
23070.0108 2)
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Nerez
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
Šestihranné matice

Materiál

  • Nerez 1.4305

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23070.0108
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.