23090.0012 - Prodlužovací matice
(výška 3 d)

Prodlužovací matice jsou ve srovnání se šestihrannou maticí dle DIN 6330 prodloužené a jsou vhodné zejména jako spojovací kusy pro závrtné šrouby.

Tento výrobek 23090.0012 - Prodlužovací matice (výška 3 d) / (d: M12) je variantou skupiny výrobků Prodlužovací matice (výška 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23090.0012
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Hmotnost: 50 g
Prodlužovací matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23090.0012
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.