Vodorovné rychloupínače s vodorovnou nohou

EH 23330.

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Rychle přestavitelné přítlačné šrouby jsou opatřeny zajištěním proti ztrátě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
Velikost
Přítlačný šroub [mm]
l1 [mm]
Přídržná síla F1 [kN]
Přídržná síla F2 [kN]
α

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Velikost:
1
Přítlačný šroub [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
0,25 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1001
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 1
  • Přítlačný šroub: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Přídržná síla F1: 0,25 kN
  • Přídržná síla F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
2
Přítlačný šroub [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
0,8 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1002
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 2
  • Přítlačný šroub: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Přídržná síla F1: 0,8 kN
  • Přídržná síla F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
3
Přítlačný šroub [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1003
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 3
  • Přítlačný šroub: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Přídržná síla F1: 1 kN
  • Přídržná síla F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 190 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
4
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1,8 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1004
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 4
  • Přítlačný šroub: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Přídržná síla F1: 1,8 kN
  • Přídržná síla F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 337 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
5
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
2 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1005
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 5
  • Přítlačný šroub: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Přídržná síla F1: 2 kN
  • Přídržná síla F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 726 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Ocel
Velikost:
6
Přítlačný šroub [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
3 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1006
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Ocel
  • Velikost: 6
  • Přítlačný šroub: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Přídržná síla F1: 3 kN
  • Přídržná síla F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 1112 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
2
Přítlačný šroub [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
0,8 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1502
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 2
  • Přítlačný šroub: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Přídržná síla F1: 0,8 kN
  • Přídržná síla F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
3
Přítlačný šroub [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1503
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 3
  • Přítlačný šroub: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Přídržná síla F1: 1 kN
  • Přídržná síla F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 189 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
4
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1,8 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1504
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 4
  • Přítlačný šroub: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Přídržná síla F1: 1,8 kN
  • Přídržná síla F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 341 g
show article view
Vodorovné rychloupínače
Materiál:
Nerez
Velikost:
5
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
2 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Objednací číslo:
23330.1505
CAD
Dokumenty
Vodorovné rychloupínače
  • Nerez
  • Velikost: 5
  • Přítlačný šroub: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Přídržná síla F1: 2 kN
  • Přídržná síla F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 744 g
show article view
Vodorovné rychloupínače

Materiál

Upínač

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez

Nýty

  • Nerez
  • Ocel

Držadlo

  • plast

Přítlačný šroub

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná
  • Nerez

Tlačná krytka

  • Pryž, černá

Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M4 x 25 mm
Objednací číslo:
23330.9001
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M4 x 25 mm
  • Hmotnost: 6,2 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M5 x 30 mm
Objednací číslo:
23330.9002
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M5 x 30 mm
  • Hmotnost: 11 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9003
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9005
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9006
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M12 x 80 mm
Objednací číslo:
23330.9007
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M12 x 80 mm
  • Hmotnost: 147 g
Produkt:
Přítlačný šroub
d2: M5 x 30 mm
Objednací číslo:
23330.9502
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9503
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9504
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9505
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23330. Vodorovné rychloupínače – s vodorovnou nohou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Rychloupínače pákové
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Toggle Clamps
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.