Svislé rychloupínače  s L-nohou a zajištěním

EH 23330.

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Rychle přestavitelné přítlačné šrouby jsou opatřeny zajištěním proti ztrátě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Materiál
Velikost
Přítlačný šroub [mm]
l1 [mm]
Přídržná síla F1 [kN]
Přídržná síla F2 [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Velikost:
3
Přítlačný šroub [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
77 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
1,2 kN
Objednací číslo:
23330.0623
CAD
Dokumenty
Svislé rychloupínače 
  • Ocel
  • Velikost: 3
  • Přítlačný šroub: M6 x 35 mm
  • d1: 6,1 mm
  • b1: 45 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 25,5 mm
  • b5: 37 mm
  • h1: 176,5 mm
  • h2: 61 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 34 mm
  • h4 max.: 41,5 mm
  • h5: 20 mm
  • h6: 6 mm
  • h7: 32 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25 mm
  • Přídržná síla F1: 1 kN
  • Přídržná síla F2: 1,2 kN
  • α: 105°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 272 g
show article view
Svislé rychloupínače 
Materiál:
Ocel
Velikost:
4
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
1,4 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
23330.0624
CAD
Dokumenty
Svislé rychloupínače 
  • Ocel
  • Velikost: 4
  • Přítlačný šroub: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 28,5 mm
  • b5: 43 mm
  • h1: 223 mm
  • h2: 71 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 40 mm
  • h4 max.: 48,5 mm
  • h5: 24 mm
  • h6: 7 mm
  • h7: 38 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 65 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 43 mm
  • Přídržná síla F1: 1,4 kN
  • Přídržná síla F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 551 g
show article view
Svislé rychloupínače 
Materiál:
Ocel
Velikost:
5
Přítlačný šroub [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
140 mm
Přídržná síla F1 [kN]:
2 kN
Přídržná síla F2 [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
23330.0625
CAD
Dokumenty
Svislé rychloupínače 
  • Ocel
  • Velikost: 5
  • Přítlačný šroub: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 63 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 32 mm
  • b5: 52 mm
  • h1: 280 mm
  • h2: 102 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 53 mm
  • h4 max.: 81,5 mm
  • h5: 32 mm
  • h6: 54 mm
  • h7: 96 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 129 mm
  • l3: 84 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 50 mm
  • Přídržná síla F1: 2 kN
  • Přídržná síla F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Provozní teplotní rozsah min.: -10 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 885 g
show article view
Svislé rychloupínače 

Materiál

Upínač

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Nýty

  • Nerez

Držadlo

  • plast

Přítlačný šroub

  • Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Tlačná krytka

  • Pryž, černá

Plastová krytka

  • PVC, černá

Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M6 x 35 mm
Objednací číslo:
23330.9003
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Hmotnost: 16 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 45 mm
Objednací číslo:
23330.9005
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Hmotnost: 38 g
Produkt:
Přítlačný šroub
Přítlačný šroub
d2: M8 x 65 mm
Objednací číslo:
23330.9006
CAD
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)
  • Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Hmotnost: 57 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23330. Svislé rychloupínače  – s L-nohou a zajištěním
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Rychloupínače pákové
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Toggle Clamps
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.