23112.0202 - Naváděcí pouzdra
s prstencem, DIN 172 A

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení. 

Tento výrobek 23112.0202 - Naváděcí pouzdra s prstencem, DIN 172 A / (d1 F7: 20 mm, l1: 36 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí pouzdra s prstencem, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Montážní otvor D - H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 F7 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
36 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
34 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
23112.0202
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 20 mm
  • l1: 36 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3: 34 mm
  • l2: 5 mm
  • r: 3 mm
  • Montážní otvor D H7: 30 mm
  • Hmotnost: 117 g
Naváděcí pouzdra

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23112.0202
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.