23112.0098 - Naváděcí pouzdra
s prstencem, DIN 172 A

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení. 

Tento výrobek 23112.0098 - Naváděcí pouzdra s prstencem, DIN 172 A / (d1 F7: 9,5 mm, l1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí pouzdra s prstencem, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Montážní otvor D - H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 F7 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
18 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
23112.0098
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 9,5 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 15 mm
  • d3: 18 mm
  • l2: 3 mm
  • r: 2 mm
  • Montážní otvor D H7: 15 mm
  • Hmotnost: 22 g
Naváděcí pouzdra

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23112.0098
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.